Testa a snodo con cuscinetti a sfere acciaio zincato 27625-121
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine
- Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm
- Rondella di copertura per la guarnizione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Sales unit
61,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with ball bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M12
D=Fastening hole
12
L=thread length
33
A
54
B
32
Dynamic
load rating
N
4950
H
16
H1
12
K
14,5
L1
19
Lagerspiel (μm)
10-30
Rev. limit
n max. rpm
1125
Static
load rating
N
1800
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
7,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.
Versione
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.
Nota
Il cuscinetto a sfera temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.