IT
Choose your Language
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M12
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza filettatura
33
A
54
B
32
Capacità di carico dinamica N
4950
Capacità di carico statica N
1800
Codice UNSPSC
27112301
Gioco del cuscinetto (μm)
10-30
H
16
H1
12
K
14,5
L1
19
Limite massimo di regime n giri/min
1125
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
7,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.
Versione
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.
Nota
Il cuscinetto a sfera temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought