Snodo sferico serie e acciaio inox rettificato e lucidato 27632-02-21630
- Adatto per l'uso ad alta pressione
- Privo di manutenzione
- Durevolezza
- Attrito ridotto
Unità di vendita
42,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Snodo sferico
Versione 1
serie e
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
rettificato e lucidato
Materiale
Componente
PTFE
D1=Diametro esterno
30 -0,009
D=Diametro interno
16 -0,008
Capacità di carico
dinamica
N
39000
Capacità di carico
statica
N
65000
Chiave in acciaio
1.4571
Codice UNSPSC
27112302
Gioco del cuscinetto (μm)
5-40
H
14
H1
10
K
25
α
10°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guscio del cuscinetto acciaio inox 1.4571.
Sfera dello snodo acciaio inox 1.4034.
Tessuto PTFE - inserto in acciaio inox.
Versione
rettificato, lucidato.
Nota
Per uso con alta pressione, con carico dinamico. Le misure di connessione corrispondono a DIN ISO 12240-1 E/ K.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.