IT
Choose your Language
Denominazione
Snodo sferico
Versione 1
serie e
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
rettificato e lucidato
Materiale Componente
PTFE
D1=Diametro esterno
19 -0,009
D=Diametro interno
10-0,008
Capacità di carico dinamica N
10000
Capacità di carico statica N
23400
Chiave in acciaio
1.4571
Codice UNSPSC
27112302
Gioco del cuscinetto (μm)
5-35
H
9
H1
6
K
16
α
12°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Guscio del cuscinetto acciaio inox 1.4571.
Sfera dello snodo acciaio inox 1.4034.
Tessuto PTFE - inserto in acciaio inox.

Versione
rettificato, lucidato.
Nota
Per uso con alta pressione, con carico dinamico. Le misure di connessione corrispondono a DIN ISO 12240-1 E/ K.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought