IT
Choose your Language
Denominazione
Snodo sferico
Versione 1
serie e
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
rettificato e lucidato
Materiale Componente
PTFE
D1=Diametro esterno
14 -0,008
D=Diametro interno
6 -0,008
Capacità di carico dinamica N
4000
Capacità di carico statica N
9000
Chiave in acciaio
1.4571
Codice UNSPSC
27112302
Gioco del cuscinetto (μm)
5-35
H
6
H1
4
K
10
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material

Bearing shell stainless steel 1.4571.
Ball joint stainless steel 1.4034.
Bearing surface PTFE/stainless steel insert.

Version
Ground, polished.
Note
Suitable for high dynamic loads. The fitting dimensions comply with DIN ISO 12240-1 E/K.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought