IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino filettato
Versione 1
per piedini regolabili
Versione 2
Eco
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M12
L1=Lunghezza
31
L=Lunghezza filettatura
25
Capacità di carico max. kN
7,7
Codice UNSPSC
31161507
SW
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di appoggio BASIC sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche