Mandrino filettato per piedini regolabili acciaio inox 27832-160502
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305
Unità di vendita
6,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino filettato
Versione 1
per piedini regolabili
Versione 2
Eco
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M16
L1=Lunghezza
58,5
L=Lunghezza filettatura
50
Capacità di carico
max. kN
14,5
Codice UNSPSC
31161507
SW
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
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di appoggio BASIC sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.