Mandrino filettato per piedini articolati acciaio 27810-140661
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305
Unità di vendita
3,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino filettato
Versione 1
per piedini articolati
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M14
L=Lunghezza filettatura
66
Capacità di carico
max. kN
11,1
Codice UNSPSC
31161507
L1
7,5
L3
62
SW
14
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
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati vengono assemblati da un mandrino filettato e un piattello. Ogni mandrino filettato è combinabile con ciascun piattello. L'Altezza dell'intero piedino articolato si calcola dalla lunghezza del mandrino filettato + l'altezza dell'esagono+ 22,5 mm.
(Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).
A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto.
(Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).
A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto.
Accessory
-
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.