Mandrino filettato per piedini articolati acciaio 27810-100451
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305
Verkaufseinheit
2,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Denominazione
Mandrino filettato
Versione 1
per piedini articolati
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
45
Capacità di carico
max. kN
4,7
Codice UNSPSC
31161507
L1
7,5
L3
42
SW
14
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
Beschreibung
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati vengono assemblati da un mandrino filettato e un piattello. Ogni mandrino filettato è combinabile con ciascun piattello. L'Altezza dell'intero piedino articolato si calcola dalla lunghezza del mandrino filettato + l'altezza dell'esagono+ 22,5 mm.
(Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).
A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto.
(Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).
A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto.
Accessory
-
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.