IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino filettato
Versione 1
per piedini articolati
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
45
Capacità di carico max. kN
7,7
Codice UNSPSC
31161507
L1
7,5
L3
41,5
SW
14
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
Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini articolati vengono assemblati da un mandrino filettato e un piattello. Ogni mandrino filettato è combinabile con ciascun piattello. L'Altezza dell'intero piedino articolato si calcola dalla lunghezza del mandrino filettato + l'altezza dell'esagono+ 22,5 mm.
(Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).

A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto.
Accessory
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought