IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino filettato
Versione 1
per piedini articolati
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M5
L=Lunghezza filettatura
40
-
-
-
false
Capacità di carico max. kN
0,49
Codice UNSPSC
31161518
L1
5
L3
39
SW
10
con foro di montaggio
false
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I piedini articolati sono composti da uno stelo filettato e piattello. Ogni stelo filettato può essere abbinato a qualsiasi piattello (sfera 10). L'altezza complessiva del piedino articolato si calcola sommando la lunghezza dello stelo filettato + l'altezza dell'esagono + 12,5 mm.
(Altezza complessiva del piedino articolato = L + L1 + 12,5 mm).

A seconda della versione, gli steli filettati possono presentare una gola di scarico della filettatura prima dell’estremità esagonale.
Accessory
27799-90 Piattelli per piedini articolati in plastica, sfera 10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche