IT
Choose your Language
Denominazione
Snodo assiale
Versione 1
Filettatura destrorsa
DIN
simile a DIN 71802
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M14x1,5
A
45
Codice UNSPSC
27112302
D1
19
E
21,5
Forza di estrazione F N
100
L3
20
LA
48
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.

Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought