EN
Choose your language
Designation
Axial joint
Version 1
RH thread
DIN
similar to DIN 71802
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D2=Thread
M8
A
30
D1
13
E
14
Extraction force F N
60
L3
13
LA
29,5
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27112302
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.

Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche