EN
Choose your language
Denominazione
Snodo assiale
Versione 1
Filettatura destrorsa
DIN
simile a DIN 71802
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M6
A
25
Codice UNSPSC
27112302
D1
10
E
11,5
Forza di estrazione F N
40
L3
11
LA
23,5
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.

Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought