Snodo assiale Filettatura destrorsa acciaio inox grezzo 27665-110
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +110 °C
- Modello in acciaio inox: protetto contro la polvere e lo sporco
Sales unit
18,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Axial joint
Version 1
RH thread
DIN
similar to DIN 71802
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
PTFE
D2=Thread
M6
A
25
D1
10
E
11,5
Extraction
force F
N
40
L3
11
LA
23,5
Steel code
1.4305
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27112302
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.