Snodo angolare con cappuccio di tenuta acciaio inox grezzo 27650-108051
Unità di vendita
14,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Snodo angolare
Versione 1
con cappuccio di tenuta
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN
DIN 71802
Forma
CS
Tipo di forma
con circlip
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
neoprene
D2=Filettatura
M5
A
22
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
25171509
D1
8
D3
8
D4
M5
E
10,2
L2
10,2
L3
9
SW
7
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Gli snodi angolari sono giunti angolari per la trasmissione di forza e servono come elementi di collegamento di parti in movimento.
Gli snodi angolari con tappo di tenuta vengono utilizzati soprattutto in condizioni problematiche (presenza di polvere, lubrificanti, ecc.). Qui lo spazio tra snodo sferico femmina e perno a sfera, è coperto e chiuso da un tappo di tenuta,
Gli snodi angolari con tappo di tenuta vengono utilizzati soprattutto in condizioni problematiche (presenza di polvere, lubrificanti, ecc.). Qui lo spazio tra snodo sferico femmina e perno a sfera, è coperto e chiuso da un tappo di tenuta,
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Guarnizione neoprene.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Range di temperatura
Da -30 °C a +110 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 140 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 140 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.