Snodo angolare DIN 71802 acciaio zincato e passivato 27650-19141
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Acciaio o acciaio inox
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Sales unit
8,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle joint
Version 1
DIN 71802
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71802
Form
CS
Form definition
with retaining clip
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D2=Thread
M14x1,5
A
45
D1
19
D3
22
D4
M14x1,5
E
21,5
L2
28
L3
20
SW
16
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
25171509
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.