Snodo angolare DIN 71802 acciaio zincato e passivato 27650-16121
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Acciaio o acciaio inox
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Sales unit
4,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Snodo angolare
Versione 1
DIN 71802
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 71802
Forma
CS
Tipo di forma
con circlip
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M12
A
35
Codice UNSPSC
25171509
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
L2
20
L3
16
SW
13
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.