IT
Choose your Language
Denominazione
Snodo angolare
Versione 1
DIN 71802
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN
DIN 71802
Forma
CS
Tipo di forma
con circlip
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M8
A
30
Codice UNSPSC
25171509
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
L2
16,5
L3
13
SW
11
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought