EN
Choose your language
Denominazione
Snodo angolare
Versione 1
DIN 71802
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN
DIN 71802
Forma
CS
Tipo di forma
con circlip
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D2=Filettatura
M10
A
35
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112302
D1
16
D3
16
D4
M10
E
15,5
L2
20
L3
16
SW
13
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought