Snodo angolare DIN 71802 acciaio inox grezzo 27650-100621
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Acciaio o acciaio inox
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
15,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Snodo angolare
Versione 1
DIN 71802
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN
DIN 71802
Forma
CS
Tipo di forma
con circlip
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D2=Filettatura
M6
A
25
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
25171509
D1
10
D3
10
D4
M6
E
11,5
L2
12,5
L3
11
SW
8
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.