Angle joint DIN 71802 stainless steel bright 27650-10062
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Acciaio o acciaio inox
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Sales unit
14,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle joint
Version 1
DIN 71802
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71802
Form
CS
Form definition
with retaining clip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D2=Thread
M6
A
25
D1
10
D3
10
D4
M6
E
11,5
L2
12,5
L3
11
SW
8
Steel code
1.4305
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.