Snodo angolare DIN 71802 acciaio zincato e passivato 27650-1916
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Acciaio o acciaio inox
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
11,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Snodo angolare
Versione 1
DIN 71802
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN
DIN 71802
Forma
C
Tipo di forma
senza circlip
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M16
A
45
Codice UNSPSC
25171509
D1
19
D3
22
D4
M16
E
21,5
L2
28
L3
20
SW
16
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Versione
senza guarnizione
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.