IT
Choose your Language
Designation
Angle joint
Version 1
DIN 71802
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71802
Form
C
Form definition
without retaining clip
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D2=Thread
M12
A
35
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
L2
20
L3
16
SW
13
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
25171509
Version
without seal
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought