Snodo sferico femmina per snodi angolari acciaio zincato e passivato 27655-1914
- Pezzo di ricambio per snodi angolari DIN 71802
Sales unit
4,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball seat
Version 1
for angle joint
DIN
DIN 71805
Form
A
Form definition
with snap ring
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
D1=Pan
19
D2=Thread
M14x1,5
A
45
D3
22
E
21,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Le gli snodi sferici femmina sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802 (27650).
Su richiesta
Snodo sferico femmina di acciaio inox.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.