IT
Choose your Language
Denominazione
Snodo sferico femmina
Versione 1
per snodi angolari
DIN
DIN 71805
Forma
A
Tipo di forma
con anello d'arresto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D1=Snodo femmina
16
D2=Filettatura
M10
A
35
Codice UNSPSC
25171509
D3
16
E
15,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Le gli snodi sferici femmina sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802 (27650).
Su richiesta
Snodo sferico femmina di acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche