Snodo sferico femmina per snodi angolari acciaio zincato e passivato 27655-1308
- Pezzo di ricambio per snodi angolari DIN 71802
Unità di vendita
1,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Snodo sferico femmina
Versione 1
per snodi angolari
DIN
DIN 71805
Forma
A
Tipo di forma
con anello d'arresto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D1=Snodo femmina
13
D2=Filettatura
M8
A
30
Codice UNSPSC
25171509
D3
13
E
14
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Le gli snodi sferici femmina sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802 (27650).
Su richiesta
Snodo sferico femmina di acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.