IT
Choose your Language
Designation
Ball seat
Version 1
for angle joint
DIN
DIN 71805
Form
A
Form definition
with snap ring
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D1=Pan
10
D2=Thread
M6
A
25
D3
10
E
11,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Le gli snodi sferici femmina sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802 (27650).
Su richiesta
Snodo sferico femmina di acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought