Perno a sfera per snodi angolari acciaio zincato e passivato 27656-0805
- Pezzo di ricambio per snodi angolari DIN 71802
Unità di vendita
0,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno a sfera
Versione 1
per snodi angolari
DIN
DIN 71803
Forma
C
Tipo di forma
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M5
Codice UNSPSC
25171509
D1
8
D3
8
D5
5
L2
10,2
L3
99
L5
min.
1,2
L6
max.
4
SW
7
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
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
D1=13: passivato nero.
D1=13: passivato nero.
Nota
I perni a sfera sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802.
Il codice articolo 27656-13101 non è contemplato dalla norma DIN. Questa versione è particolarmente adatta per il montaggio degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10.
Il codice articolo 27656-13101 non è contemplato dalla norma DIN. Questa versione è particolarmente adatta per il montaggio degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.