IT
Choose your Language
Denominazione
Perno a sfera
Forma
C
Tipo di forma
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
passivato nero
D2=Filettatura
M10
Codice UNSPSC
25171509
D1
13
L2
10,5
L3
24
SW
13

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
D1=13: passivato nero.
Nota
I perni a sfera sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802.

Il codice articolo 27656-13101 non è contemplato dalla norma DIN. Questa versione è particolarmente adatta per il montaggio degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche