EN
Choose your language
Designation
Ballend pin
Version 1
for angle joint
Version 2
long
DIN
DIN 71803
Form
B
Form definition
with rivet stud
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D1
13
D3
13
D6
8
L3
13
L7
10
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
D1=13: passivato nero.
Nota
I perni a sfera sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802.

Il codice articolo 27656-13101 non è contemplato dalla norma DIN. Questa versione è particolarmente adatta per il montaggio degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche