EN
Choose your language
Denominazione
Perno a sfera
Versione 1
per snodi angolari
Versione 2
versione corta
DIN
DIN 71803
Forma
B
Tipo di forma
con perno rivettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
Codice UNSPSC
25171509
D1
10
D3
10
D6
6
L3
11
L7
4,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
D1=13: passivato nero.
Nota
I perni a sfera sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802.

Il codice articolo 27656-13101 non è contemplato dalla norma DIN. Questa versione è particolarmente adatta per il montaggio degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought