IT
Choose your Language
Denominazione
Circlip
Versione 1
per snodo sferico femmina
DIN
DIN 71805
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
Adatto a sedi sferiche con D1
19
Codice UNSPSC
31161518
D8
20
Y
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Per snodo sferico femmina DIN 71805
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche