Circlip per snodo sferico femmina acciaio zincato e passivato 27660-13
- Compatibile con lo snodo sferico femmina DIN 71805
Unità di vendita
0,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Circlip
Versione 1
per snodo sferico femmina
DIN
DIN 71805
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
Adatto a
sedi sferiche con D1
13
Codice UNSPSC
31161518
D8
11
Y
15,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Per snodo sferico femmina DIN 71805
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.