Vite snodata acciaio trattata termicamente e brunita 27807-3820
- Forma costruttiva compatta
- Regolabile in modo flessibile
- Compensazione di distanze e angoli
Unità di vendita
37,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite snodata
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
temprato e brunito
D1=Filettatura
M38x2
D2=Filettatura
M20
T=Altezza di filettatura
18
Angolo di oscillazione
15°
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
91
D3
34,6
L1
54,5
L2
40
SW1
17
SW2
32
SW3
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
not yet identified
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
Le viti snodate fungono da elementi di collegamento regolabili per compensare angoli e distanze.
Ad esempio come elemento di appoggio su macchine o alloggiamenti.
Ad esempio come elemento di appoggio su macchine o alloggiamenti.
Materiale
Boccola filettata in acciaio da bonifica classe di resistenza 10.9 o in acciaio inox 1.4305.
Elemento sferico in acciaio automatico o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio da bonifica bonificato e brunito.
Acciaio automatico temprato e brunito.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio automatico temprato e brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Le viti snodate devono essere sottoposte solo a pressione.
La capacità di carico statico indicata deriva dal materiale utilizzato per l'elemento sferico ed è una forza statica applicata in direzione assiale.
L'utente deve tenere conto delle sollecitazioni di flessione e di instabilità che si verificano nell'applicazione.
La capacità di carico statico indicata deriva dal materiale utilizzato per l'elemento sferico ed è una forza statica applicata in direzione assiale.
L'utente deve tenere conto delle sollecitazioni di flessione e di instabilità che si verificano nell'applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.