IT
Choose your Language
Denominazione
Vite snodata
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
temprato e brunito
D1=Filettatura
M10
D2=Filettatura
M5
T=Altezza di filettatura
5
Angolo di oscillazione
10°
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
6
D3
7,8
L1
18,9
L2
14
SW1
5
SW2
9
SW3
7
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
not yet identified
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
Le viti snodate fungono da elementi di collegamento regolabili per compensare angoli e distanze.
Ad esempio come elemento di appoggio su macchine o alloggiamenti.
Materiale

Boccola filettata in acciaio da bonifica classe di resistenza 10.9 o in acciaio inox 1.4305.

Elemento sferico in acciaio automatico o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio da bonifica bonificato e brunito.
Acciaio automatico temprato e brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Le viti snodate devono essere sottoposte solo a pressione.

La capacità di carico statico indicata deriva dal materiale utilizzato per l'elemento sferico ed è una forza statica applicata in direzione assiale.
L'utente deve tenere conto delle sollecitazioni di flessione e di instabilità che si verificano nell'applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought