Vite cava acciaio zincato 27793-10-113622X170
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Ancoraggio fisso al pavimento possibile grazie alla vite cava
- Livellamento preciso grazie alla filettatura a passo fine
- Adatto a carichi elevati
- Ideali per macchine CNC, robotica, automazione
Unità di vendita
30,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite cava
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro interno
22
D=Filettatura
M36x2
H=Altezza
195
L=Lunghezza filettatura
170
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90
H1
15
SW
41
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
Acciaio.
Versione
zincate o fosfatate nere.
Nota
I piedini di regolazione sono composti da un mandrino filettato e un piattello.
Il piattello adatto deve essere selezionato in base al diametro interno D1.
Il piattello adatto deve essere selezionato in base al diametro interno D1.
Su richiesta
Vite cava con apertura chiave ridotta.
Accessory
Piattello 27793-04.
Dado 07210-02.
Dado 07210-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.