Tappo per piedini regolabili polietilene 27799-1030
- Protezione dai graffi sulla superficie d'appoggio
- Materiale: polietilene
- Per piatti dei piedini con diametro di 30 mm o 60 mm
Unità di vendita
0,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo
Versione 1
per piedini regolabili
Materiale
Corpo base
polietilene
D=Diametro esterno
31,8
H=Altezza
4,8
Codice UNSPSC
31161518
Ø piastra di base
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
Polietilene.
Versione
colore nero.
Nota
I tappi proteggono la superficie dai graffi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.