Tappo di regolazione senza inserto poliammide nero 27799-05-6040152029
- Regolabile in altezza
- Per pavimenti duri e resilienti
- Per tubi tondi e quadri
Unità di vendita
2,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di regolazione
Versione 1
senza inserto
Versione 2
per tubi rettangolari
Forma
C
Tipo di forma
rettangolare
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M22
H=Altezza
5
L=Lunghezza
29
A
60
B
40
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
4
Codice UNSPSC
31161518
Compatibile con
60x40x1,5-2
H1
5
L1
29
SW
28
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
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo
I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.