Tappo di regolazione con inserto antiscivolo poliammide nero 27799-10-40402025
- Regolabile in altezza
- Con inserto antiscivolo
- Per pavimenti scivolosi
- Per tubi tondi e quadri
Unità di vendita
2,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di regolazione
Versione 1
con inserto antiscivolo
Versione 2
per tubi quadrati
Forma
B
Tipo di forma
quadrato
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M22
H=Altezza
5
L=Lunghezza
29,3
A
40
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
3
Codice UNSPSC
31161518
Compatibile con
40x40x2-2,5
H1
5
L1
29
SW
28
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
Corpo base in poliammide.
Inserto antiscivolo in poliuretano.
Inserto antiscivolo in poliuretano.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A e Forma B: da 60 mm con calotta filettata montata.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A e Forma B: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo
I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per prevenire lo slittamento su pavimenti scivolosi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.