IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di regolazione
Versione 1
con inserto antiscivolo
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Forma
A
Tipo di forma
rotondo
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
D1=Filettatura
M22
D=Diametro
40
H=Altezza
5
L=Lunghezza
29,3
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3
Codice UNSPSC
31161518
Compatibile con
Ø40x2-2,5
H1
5
L1
29
SW
28
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
Corpo base in poliammide.
Inserto antiscivolo in poliuretano.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.

Forma A e Forma B: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo
I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per prevenire lo slittamento su pavimenti scivolosi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought