{"product":{"productId":"agid.35054","price":12.14,"name":"Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA"},"currency":"EUR"}
Materiale
Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA.
Versione
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma A
da
12,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B
da
18,65 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA.
Versione
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Nota
Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. Il massiccio rivestimento in gomma è collegato saldamente al disco in lamiera mediante vulcanizzazione. Il rivestimento in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Ha un effetto fonoassorbente e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo fornito in dotazione.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta
Piastra di appoggio e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Base in gomma NBR, nero.