EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
with hollow screw
Version 2
with locknut
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
phosphated
D1=Thread
M24x2
D2=Internal diameter
13
D=plate diameter
100
H1=Total height
120
H=Height
18
L=thread length
87
H2
15
Load rating max. kN (static load only)
60
SW
24
SW1
36
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
Description

Materiale
Piattello e vite cava in acciaio.
Versione
Piatto fosfatato nero o verniciato giallo.
Vite cava zincata o fosfatata nera.
Nota
I piedini regolabili sono adatti a carichi elevati. Vengono impiegati in particolare per macchinari e impianti di grandi dimensioni, nonché nei settori dell'automazione e della robotica.
La vite cava consente di fissare il piedino regolabile direttamente al pavimento. La macchina può essere allineata in modo ottimale e preciso grazie alla filettatura a passo fine.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.

È possibile compensare un'inclinazione massima inferiore a 3°.

La fornitura avviene in singoli componenti.
Fornitura
Piattello 27793-04.
Vite cava 27793-10.
Dado 07210-02.
Accessory
Dado 07210-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche