IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
a campana
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
44
H1=Altezza complessiva
145
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
118
Capacità di carico max. kN
9,8
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
45
H2
27
SW
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Fornito con dado adatto.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought