Piedino regolabile a campana acciaio zincato 27792-05-104512X160
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Compensa le irregolarità del pavimento
- Forma costruttiva compatta
Sales unit
7,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
a campana
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
44
H1=Altezza complessiva
160
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
134,3
Capacità di carico
max. kN
9,8
Codice UNSPSC
31161518
Dimensioni
45
H2
25,7
SW
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Fornito con dado adatto.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.