Piede per macchina utensile con sicura antidistacco acciaio 27760-106160
- Elementi a impiego universale per il supporto elastico di macchine di ogni tipo
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, cantieristica navale
- Utilizzo per evitare movimenti orizzontali
- Impediscono la trasmissione di vibrazioni e rumori
- Modello: senza o con protezione anti distacco
Unità di vendita
40,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede per macchina utensile
Versione 1
con sicura antidistacco
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
elastomeri in gomma naturale
D=Diametro piatto
106
H=Altezza
39
A
140
B
110
Capacità di carico
max. kN
3,6
Codice UNSPSC
31161701
D1
M12
D2
12,4
Durezza Shore
60
L
170
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
Acciaio zincato.
Nota
I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta
Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.
Nota disegno
1) con sicura antidistacco
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.