IT
Choose your Language
Denominazione
Piede per macchina utensile
Versione 1
con sicura antidistacco
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
elastomeri in gomma naturale
D=Diametro piatto
78
H=Altezza
30
A
110
B
78
Capacità di carico max. kN
1,8
Codice UNSPSC
31161701
D1
M10
D2
9
Durezza Shore
60
L
128
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
Acciaio zincato.
Nota
I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.

I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).

I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.

A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta
Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.
Nota disegno
1) con sicura antidistacco
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche