Piedino regolabile poliammide blu segnale RAL 5005 27792-10-22106516X200
- Protezione aggiuntiva grazie alla rondella curva
- Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco
- Campo di utilizzo: industria alimentare e farmaceutica
Unità di vendita
17,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
B
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
blu segnale RAL 5005
Materiale
Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
65
H1=Altezza complessiva
242
H=Altezza
29
L=Lunghezza filettatura
200
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
18
H2
39
S
3
SW
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
Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione
Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota
Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta
Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Accessory
Dadi esagonali 07212.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.