IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino regolabile
Forma
A
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
blu segnale RAL 5005
Materiale Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
65
H1=Altezza complessiva
139
H=Altezza
29
L=Lunghezza filettatura
100
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
13
H2
39
SW
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
Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione
Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota
Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

Piedino di appoggio in nero.

Con inclinazione di 30°.

Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Accessory
Dadi esagonali 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche