Piedino regolabile tondo poliammide 27794-4708X030
- Compensazione delle irregolarità del terreno
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ausilio di montaggio: intaglio a croce nella base del piatto
- Diversi modelli
Unità di vendita
0,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio
D1=Filettatura
M8
D=Diametro piatto
47
H1=Altezza complessiva
41
H=Altezza
11
L=Lunghezza filettatura
30
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
4
Codice UNSPSC
31161518
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
Poliammide.
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite zincata.
Vite zincata.
Nota
Piedino di appoggio dotato di intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
Modello rigido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.